(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CE16-130
WINWELL 金型固定治具スマートクランプ【8個入り】 スマートクランプ

WINWELL 金型固定治具スマートクランプ CE16-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,315円
税込単価
43,247円

【特長】・1つのボルトで4種類の金型モールドベース厚み(20、25、30、35...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    鍛造品
  • 奥行(mm):
    44
  • 長さ(mm):
    44
  • アーム長さ範囲(mm):
    18

型番

CE16-130 解除

Loading...

CE16-130 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
ダボ径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
ねじ寸法
ボルト径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE16-130

M16
90
M16
4580544990020
11000.0
115-8206
130
M16×2.0-90L
24
72、77

1パック

8個入り

39,315( 43,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのボルトで4種類の金型モールドベース厚み(20、25、30、35mm)に対応します。
・スピーディーに厚みの変更が可能です。
【用途】
・金型固定のクランプ治具として。
【材質】
・鍛造品

CE16-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WINWELL 金型固定治具スマートクランプの型番CE16-130のページです。
型番CE16-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WINWELL 金型固定治具スマートクランプ

WINWELL 金型固定治具スマートクランプ

    スイベルクランプ 224

    スイベルクランプ 224

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

        ユニクランプ(平型)

        ユニクランプ(平型)

          特殊クランプ治具(2個1組)

          特殊クランプ治具(2個1組)

            シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

            シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

              ユニクランプ 馬蹄型

              ユニクランプ 馬蹄型

                バーコ型シャコ万力

                バーコ型シャコ万力

                  シャコ万力(C型)

                  シャコ万力(C型)

                    ロッキングクランプ 237

                    ロッキングクランプ 237

                      シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                      シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                        木工用クランプ PJH型 用プラットフォーム

                        木工用クランプ PJH型 用プラットフォーム

                          配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(PWA)313105,313112

                          配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(PWA)313105,313112

                            メーカー WINWELL JAPAN シグネット トラスコ中山 スーパーツール ベッセイ スーパーツール スーパーツール トップ工業 トラスコ中山 シグネット スーパーツール トラスコ中山 レッキス工業
                            通常価格 29,082円 3,890円 1,408円 1,852円 12,525円 4,210円 2,316円 2,793円 4,347円 6,832円 1,557円 487円 32,947円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体
                            材質1 鍛造品 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            アーム長さ範囲(mm) 18 - - - - - - - - - - - -

                            WINWELL 金型固定治具スマートクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE12-95
                            CE16-150
                            CE16-95
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) ダボ径(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm) ねじ寸法 ボルト径(mm) 高さ(mm)

                            29,082円

                            ( 31,990円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M1280M1245805449900138500.0115-820595M12×1.75-80L1967、72

                            43,647円

                            ( 48,012円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M1690M16458054499003712000.0115-8207150M16×2.0-90L2472、77

                            37,743円

                            ( 41,517円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M1690M1645805449900449000.0115-820895M16×2.0-90L2472、77

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました