(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式砕氷機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式砕氷機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,338円
税込単価
113,672円

電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れま...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-8936-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
氷砕能力(kg/min)
定格消費電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8936-01

外寸法:180×285×353
2.4~4.5
125/140(定格時間20分)
1個

1個

103,338( 113,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動式で簡単に砕氷可能!
製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。
調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
上フタに安全スイッチが付いており、フタを開けると運転が止まります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式砕氷機の型番3-8936-01のページです。
型番3-8936-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式砕氷機

電動式砕氷機

    パーソナル合成装置 PF-156

    パーソナル合成装置 PF-156

      滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)

      滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)

        PTFE分解容器 15ml0216-02

        PTFE分解容器 15ml0216-02

          PTFE分解容器 100ml0216-05

          PTFE分解容器 100ml0216-05

            メーカー アズワン 三商 ケニス コクゴ コクゴ
            通常価格 103,338円 198,000円 16,400円 18,000円 31,600円
            通常出荷日 1日目   19日目   7日目   10日目   10日目  
            電源 AC100V 50/60Hz - - - -
            内容量 1個 - - - -

            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました