(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスビーズ 光沢有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスビーズ 光沢有

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,263円
税込単価
14,589円

仕様:光沢ありサイズ(mm):φ7公差(mm):±0.3材質:硼硅酸ガラス入数...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    光沢あり
  • 材質:
    硼硅酸ガラス
  • 内容量:
    1袋(1kg)

型番

3-6386-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6386-03

φ4
1袋(1kg)

1個

13,263( 14,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕様:光沢あり
サイズ(mm):φ7
公差(mm):±0.3
材質:硼硅酸ガラス
入数:1袋(1kg)
密度:2.230kg/dm3
屈折率:1.47
RoHS2(EU)2015/863対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスビーズ 光沢有の型番3-6386-03のページです。
型番3-6386-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスビーズ 光沢有

ガラスビーズ 光沢有

    ガラスビーズ 光沢あり

    ガラスビーズ 光沢あり

      アルミナボール HD-40

      アルミナボール HD-40

        アルミナボール SSA995-3

        アルミナボール SSA995-3

          アルミナボール SSA995-10

          アルミナボール SSA995-10

            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス
            通常価格 12,150円 12,855円 1,738円 5,617円 5,420円
            通常出荷日 1日目   1日目   14日目   11日目   8日目  
            仕様 光沢あり 光沢あり - - -
            材質 硼硅酸ガラス 硼硅酸ガラス - - -
            内容量 1袋(1kg) - - - -

            ガラスビーズ 光沢有のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q ビーズの個数は何個くらいになりますか?
            A
            あくまで目安ですが以下のとおりです。
            3-6386-03:約13,387個
            3-6386-04:約6,849個
            3-6386-05:約3,965個
            3-6386-06:約2,497個
            3-6386-07:約1,673個
            3-6386-08:約1,656個
            3-6386-09:約1,207個
            3-6386-10:約640個
            3-6386-12:約390個
            3-6386-14:約250個

            この商品のバリエーション

            型番
            3-6386-04
            3-6386-05
            3-6386-07
            3-6386-09
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            内容量

            13,360円

            ( 14,696円 )
            1個 -

            1日目

            φ5-

            13,577円

            ( 14,935円 )
            1個 -

            1日目

            φ6-

            12,150円

            ( 13,365円 )
            1個 -

            1日目

            φ8-

            14,298円

            ( 15,728円 )
            1個 -

            1日目

            φ10-

            ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました