(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,753円
税込単価
125,128円

【特長】ポリアミド(PA)製のナイロンポットです。Oリングはウレタンゴム製です...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/PA(ポリアミド)、Oリング/クロロプレンゴム
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9547-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内寸法(mm)
深さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9547-03

φ200×200
φ160
160
1個

1個

113,753( 125,128円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリアミド(PA)製のナイロンポットです。
Oリングはウレタンゴム製です。
耐油性、耐薬品性、耐酸性に優れています。
に寸法に応じた型をご発注ください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンポット(150,180,200,240,290型)の型番3-9547-03のページです。
型番3-9547-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

    ナイロンボール【1kg】

    ナイロンボール【1kg】

      モーターアダプタ

      モーターアダプタ

        ナイロンボール(鉄芯入)

        ナイロンボール(鉄芯入)

          メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン
          通常価格 88,160円 15,680円 98,500円 15,310円
          通常出荷日 10日目~   11日目   7日目   1日目  
          材質 本体/PA(ポリアミド)、Oリング/クロロプレンゴム - - MCナイロン(鉄芯入)
          内容量 1個 - - -

          ナイロンポット(150,180,200,240,290型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-9547-01
          3-9547-04
          3-9547-05
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          内寸法
          (mm)
          深さ
          (mm)
          内容量

          88,160円

          ( 96,976円 )
          1個 あり

          10日目

          φ150×150φ110110-

          148,300円

          ( 163,130円 )
          1個 あり

          19日目

          φ240×240φ190190-

          237,972円

          ( 261,769円 )
          1個 あり

          19日目

          φ290×290φ240240-

          ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました