(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン6ポットミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-368-03
ナイロン6ポットミル フンサイ コンゴウ フンタイケンキュウキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,546円 59,555円
税込単価
69,901円 65,511円

本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    六角レンチ
  • 材質:
    ナイロン6、Oリング:ポリウレタン
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-368-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-368-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径X外高/内径X内高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-368-03

約4000
φ200×240/φ160×200
1個

1個

63,546円

59,555

( 65,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。
本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。
耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン6ポットミルの型番4-368-03のページです。
型番4-368-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン6ポットミル

ナイロン6ポットミル

    ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

    ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

      メーカー アズワン ケニス
      通常価格 61,111円 63,906円
      通常出荷日 1日目   8日目  
      付属品 六角レンチ -
      材質 ナイロン6、Oリング:ポリウレタン -
      内容量 1個 -

      ナイロン6ポットミルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      4-368-02
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      外径X外高/内径X内高
      (mm)
      内容量

      61,111円

      ( 67,222円 )
      1個 あり

      1日目

      約2300φ170×210/φ130×170-

      ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました