(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃液回収容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9785-01
廃液回収容器 ハイエキカイシュウヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,524円
税込単価
63,276円

廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9785-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9785-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
仕様
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9785-01

7.5
米国FM規格適合製品
375
1個

1個

57,524( 63,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

廃液の保管に使用できます。
導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃液回収容器の型番3-9785-01のページです。
型番3-9785-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廃液回収容器

廃液回収容器

    スクリュートップキーパー500浅型 B-2271KN109*79mm

    スクリュートップキーパー500浅型 B-2271KN109*79mm

      トラップボトル F19917シリーズ

      トラップボトル F19917シリーズ

        静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

        静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

          メーカー アズワン コクゴ アズワン アズワン
          通常価格 57,524円 414円 65,335円 21,381円
          通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目  
          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 -
          形状 その他 - 丸型 丸型
          外径(φmm) Φ305 - - -
          材質 HDPE - 本体/PP、チューブ/PVC キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
          内容量 1個 - 1セット 1個

          この商品のバリエーション

          型番
          3-9785-03
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          仕様 高さ
          (mm)
          内容量

          59,216円

          ( 65,138円 )
          1個 あり

          1日目

          19-508-

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました