(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルキャリア(PEコーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボトルキャリア(PEコーティング)

通常価格(税別)
9,907円
税込価格
10,898円

【商品仕様】・ボトルキャリア(PEコーティング)シリーズ・PEでコーティングし...

詳細情報を確認する

型番

3-8503-01 解除

Loading...

【商品仕様】
・ボトルキャリア(PEコーティング)シリーズ
・PEでコーティングしているため、滑りにくく持ちやすいです
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
内径(φmm)
収納本数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8503-01

80
φ80
4(2×2列)
1個

1個

9,907( 10,898円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボトルキャリア(PEコーティング)シリーズ
・PEでコーティングしているため、滑りにくく持ちやすいです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルキャリア(PEコーティング)

ボトルキャリア(PEコーティング)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

      PETスクリューバイアル

      PETスクリューバイアル

        ハイパック 角型 S-37

        ハイパック 角型 S-37

          ヘンペイスクエアボトル

          ヘンペイスクエアボトル

            メーカー アズワン ケニス ニッコー 三商 アズワン
            通常価格 9,907円 15,540円 2,660円 570円 4,570円
            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   3日目   1日目  
            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 - PE(ポリエチレン)製容器
            形状 その他 丸型 丸型 - 角型
            材質 スチール(PEコーティング) - - - 本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
            内容量 1個 - - - 1本

            ボトルキャリア(PEコーティング)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました