(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル水槽(目盛付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-387-02
アクリル水槽(目盛付き) アクリルスイソウ(メモリツキ)

通常単価(税別)
15,850円
税込単価
17,435円

生体のサイズを確認可能。水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目...

詳細情報を確認する

型番

3-387-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-387-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-387-02

1.5
300×50×150
1個

1個

15,850( 17,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生体のサイズを確認可能。
水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル水槽(目盛付き)の型番3-387-02のページです。
型番3-387-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル水槽(目盛付き)

アクリル水槽(目盛付き)

    タンク・Bシリーズ 本体/フタ

    タンク・Bシリーズ 本体/フタ

      ボトルキャリア(PEコーティング)

      ボトルキャリア(PEコーティング)

        振り子式ポリタンクサーバー

        振り子式ポリタンクサーバー

          フィックスボックス

          フィックスボックス

            ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 14,700円 4,900円 9,907円 30,801円 21,434円 10,206円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目~  
              商品タイプ その他樹脂製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - -
              材質 PMMA(アクリル) - スチール(PEコーティング) - - -
              内容量 1個 1個 1個 1個 - -

              アクリル水槽(目盛付き)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-387-01
              3-387-03
              3-387-04
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              サイズ
              (mm)
              内容量

              14,700円

              ( 16,170円 )
              1個 -

              1日目

              0.7150×50×150-

              17,934円

              ( 19,727円 )
              1個 -

              1日目

              7.7450×100×200-

              27,757円

              ( 30,533円 )
              1個 -

              1日目

              10.4600×100×200-

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました