(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

観察用アクリル水槽(ロータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-438-03
観察用アクリル水槽(ロータイプ) カンサツヨウアクリルスイソウ(ロータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,400円
税込単価
20,240円

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

型番

4-438-03 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形状容量
4-438-02その他樹脂製容器角型約15L
4-438-03その他樹脂製容器角型約23L
4-438-04その他樹脂製容器角型約31L
商品情報を表示

4-438-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-438-03

約23L
300×450×200
1個

1個

18,400( 20,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
持ち運びに便利なロータイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

観察用アクリル水槽(ロータイプ)の型番4-438-03のページです。
型番4-438-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

観察用アクリル水槽(ロータイプ)

観察用アクリル水槽(ロータイプ)

    フィックスボックス

    フィックスボックス

      ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

      ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

        ハイベッセル容器 325~11700mL

        ハイベッセル容器 325~11700mL

          大型透明丸型瓶

          大型透明丸型瓶

            封印ボトル 3-374-04

            封印ボトル 3-374-04

              ヘンペイスクエアボトル

              ヘンペイスクエアボトル

                タンク・Bシリーズ 本体/フタ

                タンク・Bシリーズ 本体/フタ

                  PFA多目的耐圧ジャー

                  PFA多目的耐圧ジャー

                    アタッシュボトル(PE製)

                    アタッシュボトル(PE製)

                      ボトルキャリア(PEコーティング)

                      ボトルキャリア(PEコーティング)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 15,390円 21,434円 3,650円 640円 25,618円 735円 4,570円 4,900円 3,440円 2,842円 9,907円
                        通常出荷日 1日目   12日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ その他樹脂製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 その他樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
                        形状 角型 - 角型 丸型 丸型 - 角型 角型 - 角型 その他
                        内容量 1個 - - 1本 1本 1本 1本 1個 - 1本 1個

                        観察用アクリル水槽(ロータイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4-438-02
                        4-438-04
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        サイズ
                        (mm)
                        内容量

                        15,390円

                        ( 16,929円 )
                        1個 -

                        1日目

                        約15L300×300×200-

                        25,400円

                        ( 27,940円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        約31L300×600×200-

                        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました