(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封印ボトル 3-374-04

封印ボトル 3-374-04

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円

開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-374-04 解除

Loading...

開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。
容器は簡単につぶすことができます。
持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-374-04

5L
230×128×260
1本

1個

735( 809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。
容器は簡単につぶすことができます。
持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

封印ボトル 3-374-04の型番3-374-04のページです。
型番3-374-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封印ボトル 3-374-04

封印ボトル 3-374-04

    ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

    ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

        PTFE円筒容器(薄型)

        PTFE円筒容器(薄型)

          ハイベッセル容器 325~11700mL

          ハイベッセル容器 325~11700mL

            アイボーイ角瓶

            アイボーイ角瓶

              PFAベッセル容器

              PFAベッセル容器

                PFA多目的耐圧ジャー

                PFA多目的耐圧ジャー

                  PFAジャー(キャップ付)

                  PFAジャー(キャップ付)

                    ヘンペイスクエアボトル

                    ヘンペイスクエアボトル

                      Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

                      Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

                        タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L

                        タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L

                          滅菌採水瓶 (樹脂製)

                          滅菌採水瓶 (樹脂製)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン コクゴ
                            通常価格 735円 560円 2,500円 11,400円 640円 6,821円 2,660円 3,440円 4,600円 4,570円 280円 2,942円 9,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ その他樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 - ふっ素樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器
                            内容量 1本 1個 1本 1個 1本 - 1個 - 1個 1本 - 1本 -

                            封印ボトル 3-374-04のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました