(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポPPサンプル保存容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポPPサンプル保存容器【25~300個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,400円 ~ 11,500円
税込価格
5,940円 ~ 12,650円

密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器で...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120mL
φ74×59
1箱(300個入)

1パック

300個入り

11,500( 12,650円 )

1日目

228mL
φ96×59
1箱(100個入)

1パック

100個入り

5,400( 5,940円 )

1日目

232mL
φ80×86
1箱(100個入)

1パック

100個入り

5,400( 5,940円 )

1日目

443mL
φ96×110
1箱(100個入)

1パック

100個入り

7,770( 8,547円 )

1日目

863mL
φ117×135
1箱(100個入)

1パック

100個入り

11,030( 12,133円 )

1日目

1804mL
φ150×157
1箱(50個入)

1パック

50個入り

9,660( 10,626円 )

1日目

2137mL
φ150×190
1箱(25個入)

1パック

25個入り

5,900( 6,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。
エコノミーなサンプル保存容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポPPサンプル保存容器

ディスポPPサンプル保存容器

    ボトル

    ボトル

      ボトルディスペンサー Seripettor

      ボトルディスペンサー Seripettor

        廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性

        廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性

          ラボランPSサンプル管瓶

          ラボランPSサンプル管瓶

            PETスクリューバイアル

            PETスクリューバイアル

              PETG滅菌培地瓶

              PETG滅菌培地瓶

                メーカー アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン ニッコー アズワン
                通常価格 5,400円 25,300円 42,329円 4,462円 6,080円 2,660円 22,135円
                通常出荷日 1日目   11日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 - - - PS(スチロール)製容器 その他樹脂製容器 -
                形状 その他 - - - 丸型 丸型 丸型

                ディスポPPサンプル保存容器のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                試料の小分け容器に使用
                評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                試料の保存や、客先にサンプルを持ってく時の小分けの容器に、このディスポPPサンプル保存容器(4-781-04、4-781-06)を使用ていています。保存容器で使う際は、常温で使っています。形状や価格面も含め、使い勝手が良いので、この容器を選びました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました