(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄ボトル用ノズルキャップ

洗浄ボトル用ノズルキャップ

通常単価(税別)
663円
税込単価
729円

液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

3-6628-13 解除

Loading...

液垂れの悩み解消!
洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。
伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。
色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6628-13

キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
1個

1個

663( 729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液垂れの悩み解消!
洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。
伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。
色での識別が可能で誤使用防止に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄ボトル用ノズルキャップの型番3-6628-13のページです。
型番3-6628-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄ボトル用ノズルキャップ

洗浄ボトル用ノズルキャップ

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

      PETスクリューバイアル

      PETスクリューバイアル

        広口びん コック付

        広口びん コック付

          セーフティボトルキャリア

          セーフティボトルキャリア

            封印ボトル 3-374-04

            封印ボトル 3-374-04

              ボトルディスペンサー Seripettor

              ボトルディスペンサー Seripettor

                キャップホルダ

                キャップホルダ

                  メーカー アズワン ケニス ニッコー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 663円 7,600円 2,660円 5,363円 24,000円 735円 42,329円 16,818円
                  通常出荷日 1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                  形状 その他 丸型 丸型 - 丸型 - - -
                  内容量 1個 - - - 1個 1本 - -

                  洗浄ボトル用ノズルキャップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました