(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1961-11
ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210) ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
32,701円
税込単価
35,971円

【特長】高さが295mmと410mmで容量が3.5Lと10Lの丸型ねじ口瓶です...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 口内径(φmm):
    φ30
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1961-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1961-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
胴径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1961-11

3.5
295
160
1本

1個

32,701( 35,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高さが295mmと410mmで容量が3.5Lと10Lの丸型ねじ口瓶です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210)の型番1-1961-11のページです。
型番1-1961-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210)

ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210)

    ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

    ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

      ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

      ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

        ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

        ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

          ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

          ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 32,701円 54,804円 66,113円 25,051円 53,917円 42,010円
              通常出荷日 1日目~   12日目~   10日目   8日目~   7日目   19日目  
              形状 その他 丸型 - - - -
              口内径(φmm) φ30 - - - - -
              内容量 1本 1本 - - - -

              ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン(R)・017210)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-1961-12
              1-1961-13
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              高さ
              (mm)
              胴径
              (φmm)
              内容量

              42,948円

              ( 47,243円 )
              1個 -

              1日目

              5330182-

              65,319円

              ( 71,851円 )
              1個 -

              19日目

              10410227-

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました