(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大容量広口試薬瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8260-02
大容量広口試薬瓶 ダイヨウリョウヒロクチシヤクビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,338円
税込単価
45,472円

【特長】高さが408mmで容量が10L、胴径が227mmの大容量広口試薬瓶です...

詳細情報を確認する

型番

3-8260-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8260-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8260-02

1個

41,338( 45,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高さが408mmで容量が10L、胴径が227mmの大容量広口試薬瓶です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大容量広口試薬瓶の型番3-8260-02のページです。
型番3-8260-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大容量広口試薬瓶

大容量広口試薬瓶

    大容量細口試薬瓶

    大容量細口試薬瓶

      ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

      ねじ口瓶丸型白(デュラン(R))

        JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000B

        JPボトル(PP広口瓶 遮光) JP-1000B

          メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス
          通常価格 31,881円 22,315円 54,804円 369円
          通常出荷日 1日目   1日目   12日目~   4日目  

          大容量広口試薬瓶のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-8260-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          31,881円

          ( 35,069円 )
          1個 あり

          1日目

          試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました