(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボトルNEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-934-02
アイボトルNEO アイボトルNEO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,188円
税込単価
2,407円

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーション...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

型番

4-934-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-934-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
外径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-934-02

0.25
138
φ70
1個

1個

2,188( 2,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。
内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボトルNEOの型番4-934-02のページです。
型番4-934-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボトルNEO

アイボトルNEO

    30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器

    30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器

      メーカー アズワン エスコ
      通常価格 1,558円 3,106円
      通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能
      内容量 1個 -

      この商品のバリエーション

      型番
      4-934-01
      4-934-03
      4-934-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      高さ
      (mm)
      外径
      (φmm)
      内容量

      1,558円

      ( 1,714円 )
      1個 あり

      1日目

      0.1100φ56-

      2,502円

      ( 2,752円 )
      1個 あり

      1日目

      0.5176φ86-

      4,793円

      ( 5,272円 )
      1個 あり

      1日目

      1225φ101-

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました