(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソコレックスSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソコレックスSH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,223円
税込単価
31,045円

オートクレーブ可能なソコレックスSH。容量:0.3mL容量範囲:0.025~0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量:
    0.3mL
  • オートクレーブ:
  • 容量範囲:
    0.025~0.3mL
  • 最小目盛(mL):
    0.025
  • 内容量:
    1個

型番

2-5312-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5312-19

1個

1個

28,223( 31,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能なソコレックスSH。
容量:0.3mL
容量範囲:0.025~0.3mL
最小目盛(mL):0.025

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソコレックスSHの型番2-5312-19のページです。
型番2-5312-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソコレックスSH

ソコレックスSH

    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

      マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

      マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

        マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N

        マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N

          マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

          マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

            マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

            マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

              マイクロピペット(ITピペット) IT-200N

              マイクロピペット(ITピペット) IT-200N

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1702LT

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1702LT

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LT

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LT

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LT

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LT

                          ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

                          ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

                            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 28,223円 25,754円 17,974円 11,982円 11,982円 11,982円 11,982円 30,361円 17,072円 17,557円 16,684円 21,049円 16,591円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ その他 分注器(ハンディタイプ) - - - - - - - - - - -
                            容量 0.3mL - - - - - - - - - - - -
                            オートクレーブ - - - - - - - - - - -
                            容量範囲 0.025~0.3mL - - - - - - - - - - - -
                            最小目盛(mL) 0.025 - - - - - - - - - - - -

                            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました