(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5312-18
アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) ソコレックスSHレンゾクブンチュウキ(プレミアム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,139円 ~ 60,172円
税込価格
47,453円 ~ 66,189円

ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316...

詳細情報を確認する

  • オートクレーブ:
  • 内容量:
    1個

型番

2-5312-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
容量範囲
最小目盛(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5312-18

分注器(ハンディタイプ)
10mL
1~10mL
1
1個

1個

60,172( 66,189円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。
三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。
接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

    ニッコーハンセン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

    ニッコーハンセン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

      ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

      ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002TLL

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002TLL

            ディスポーザブルピペット

            ディスポーザブルピペット

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1100TLL

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1100TLL

                可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

                可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL

                      アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                      アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                        レオナ 自動ビュレット

                        レオナ 自動ビュレット

                          メーカー アズワン ニッコー・ハンセン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン レオナ
                          通常価格 43,139円 43,139円 25,754円 94,500円 23,571円 11,000円 164,012円 23,441円 24,722円 14,814円 2,278円 12,650円
                          通常出荷日 1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   5日目~   7日目   8日目~   4日目   4日目   1日目   1日目  
                          オートクレーブ - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - 1個 - - - - - - - 1本 -

                          アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました