(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9005-44
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43 インキュベーター(ステンレスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231,943円
税込単価
255,137円

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装...

詳細情報を確認する

  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
  • 温度制御方式:
    3段PID制御・SSR出力
  • 安全装置:
    過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • タイマー機能:
    時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
  • 外装:
    ステンレス(SUS430)
  • 内装:
    ステンレス(SUS304)
  • 対流方式詳細:
    自然対流エアージャケット
  • プログラム機能:
    最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム
  • 温度センサー:
    白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9005-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9005-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(g)
内容量(L)
棚ピッチ
使用周囲温度範囲
ヒーター容量(W)
付属品
温度上昇時間
庫内容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9005-44

550×567×1315
約40000
約180
35mm・20段
室温+5~60℃
640
棚板レール・棚板×4セット
60分
180L
1台

1個

231,943( 255,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。
デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
メモリがフルになると記録は自動停止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43の型番1-9005-44のページです。
型番1-9005-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

      アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

      アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

          インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

          インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

            小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

            小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

              コンパクトクールインキュベーター

              コンパクトクールインキュベーター

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 131,918円 191,518円 116,400円 175,115円 114,076円 2,800円 83,772円
                通常出荷日 1日目   19日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                対流方式 自然対流 自然対流 自然対流 自然対流 自然対流 - 強制対流
                電源(V) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 AC100 - AC100V 50/60Hz
                温度制御方式 3段PID制御・SSR出力 3段PID制御・SSR出力 3段PID制御・SSR出力 - - - PID制御
                安全装置 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - - - -
                タイマー機能 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー - - - -

                アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-9005-41
                1-9005-42
                1-9005-43
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外寸法
                (mm)
                重量
                (g)
                内容量
                (L)
                棚ピッチ 使用周囲温度範囲 ヒーター容量
                (W)
                付属品 温度上昇時間 庫内容量 内容量

                131,918円

                ( 145,110円 )
                1個 あり

                1日目

                400×447×610約20000約3035mm・6段室温+5~80℃280棚板レール・棚板×2セット45分29.7L-

                155,199円

                ( 170,719円 )
                1個 あり

                1日目

                550×567×760約30000約9135mm・10段室温+5~80℃290棚板レール・棚板×2セット60分91L-

                183,275円

                ( 201,603円 )
                1個 あり

                1日目

                700×617×810約40000約15035mm・11段室温+5~80℃320棚板レール・棚板×2セット90分150L-

                培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました