(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9007-31
アズワン インキュベーター(スチールタイプ) インキュベーター(スチールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,400円
税込単価
128,040円

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装...

詳細情報を確認する

  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
  • 温度制御方式:
    3段PID制御・SSR出力
  • 安全装置:
    過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • タイマー機能:
    時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
  • 外装:
    スチールメラミン焼付塗装
  • 内装:
    ステンレス(SUS304)
  • 対流方式詳細:
    自然対流エアージャケット
  • プログラム機能:
    最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム
  • 温度センサー:
    白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9007-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9007-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(g)
内容量(L)
棚ピッチ
使用周囲温度範囲
ヒーター容量(W)
付属品
温度上昇時間
庫内容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9007-31

400×447×610
約20000
約30
35mm・6段
室温+5~80℃
280
棚板レール・棚板×2セット
45分
29.7L
1台

1個

116,400( 128,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。
デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
メモリがフルになると記録は自動停止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン インキュベーター(スチールタイプ)の型番1-9007-31のページです。
型番1-9007-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

アズワン インキュベーター(スチールタイプ)

    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

      アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

      アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

          インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

          インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

            コンパクトクールインキュベーター

            コンパクトクールインキュベーター

              小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

              小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

                インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 116,400円 191,518円 131,918円 175,115円 114,076円 83,772円 2,800円 94,566円
                  通常出荷日 1日目   19日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  対流方式 自然対流 自然対流 自然対流 自然対流 自然対流 強制対流 - 自然対流
                  電源(V) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 AC100 AC100V 50/60Hz - AC100(50/60Hz)
                  温度制御方式 3段PID制御・SSR出力 3段PID制御・SSR出力 3段PID制御・SSR出力 - - PID制御 - PID制御・SSR出力
                  安全装置 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - - - - 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
                  タイマー機能 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー - - - - -

                  アズワン インキュベーター(スチールタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-9007-32
                  1-9007-33
                  1-9007-34
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  重量
                  (g)
                  内容量
                  (L)
                  棚ピッチ 使用周囲温度範囲 ヒーター容量
                  (W)
                  付属品 温度上昇時間 庫内容量 内容量

                  135,368円

                  ( 148,905円 )
                  1個 -

                  1日目

                  550×567×760約30000約9135mm・10段室温+5~80℃290棚板レール・棚板×2セット60分91L-

                  156,878円

                  ( 172,566円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  700×617×810約40000約15035mm・11段室温+5~80℃320棚板レール・棚板×2セット90分150L-

                  198,953円

                  ( 218,848円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  550×567×1315約40000約18035mm・20段室温+5~60℃640棚板レール・棚板×4セット60分180L-

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました