(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2125-36-22
定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) カンソウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179,137円
税込単価
197,051円

強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画...

詳細情報を確認する

  • 温度範囲(℃):
    室温+20~270
  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
  • 温度制御方式:
    PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2125-36-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2125-36-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
詳細タイプ
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2125-36-22

約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
左扉(窓なし)
約50000
5
±8(at 270℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

179,137( 197,051円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強制対流方式。
選べる3サイズ。
デジタル式安全装置標準装備。
あざやかな大型液晶画面。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)の型番1-2125-36-22のページです。
型番1-2125-36-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

          定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

          定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                  定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

                  定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                      定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                      定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                        ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                        ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京理化器械 東京硝子器械
                            通常価格 155,000円 149,163円 166,771円 123,991円 143,608円 119,927円 121,691円 174,189円 196,465円 126,099円 188,221円 80,786円 80,786円
                            通常出荷日 16日目~   1日目   1日目   19日目~   19日目   19日目   1日目   19日目   19日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            温度範囲(℃) 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~270 - 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 - -
                            電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - -
                            仕様 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 - タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー - -
                            温度制御方式 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 - 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 - -
                            安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - -

                            定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2125-31-22
                            1-2125-33-22
                            1-2126-33-22
                            1-2126-36-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容積(L) 内寸法
                            (mm)
                            外寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ 重量
                            (g)
                            耐荷重
                            (kg)
                            温度分布精度
                            (℃)
                            ヒーター容量 定格電流
                            (A)
                            排気口 内容量

                            155,000円

                            ( 170,500円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            約25(庫内)300×327×300400×447×610左扉(窓なし)約2500015±3(at 270℃)1100W11.5φ32mm×1個-

                            179,137円

                            ( 197,051円 )
                            1個 -

                            19日目

                            約150(庫内)600×497×500700×617×810左扉(窓なし)約500005±8(at 270℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                            187,381円

                            ( 206,119円 )
                            1個 -

                            19日目

                            約150(庫内)600×497×500700×617×810左扉(窓付き)約500005±8(at 270℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                            187,381円

                            ( 206,119円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            約150(庫内)600×497×500700×617×810左扉(窓付き)約500005±8(at 270℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました