(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174,189円
税込価格
191,608円

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能...

詳細情報を確認する

  • 温度範囲(℃):
    室温+20~300
  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
  • 温度制御方式:
    3段PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
詳細タイプ
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
外装/内装
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
左扉
約50000
5
-
1400W
スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

174,189( 191,608円 )

19日目

  • 注文停止中
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
右扉
約50000
5
±6(at 300℃)
1400W
スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

174,189( 191,608円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。
標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。
デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。
3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。
4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

    定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

        定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

        定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

          定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

            真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

            真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                  真空乾燥器(SBシリーズ)

                  真空乾燥器(SBシリーズ)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 174,189円 196,465円 121,691円 256,665円 264,910円 231,075円 157,729円 231,917円 212,967円
                    通常出荷日 19日目   19日目   1日目   1日目   19日目~   1日目   1日目   19日目   1日目  
                    温度範囲(℃) 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 - - - - - -
                    電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V -
                    仕様 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー機能/プログラム機能/曜日・時刻指定タイマー
                    温度制御方式 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 - 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 -
                    安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました