(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7547-61
真空乾燥器(SB-Dシリーズ) シンクウカンソウキ(SB-Dシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231,075円
税込単価
254,183円

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バ...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー
  • センサー:
    K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
  • 安全装置:
    過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
  • 材質:
    外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7547-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7547-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
電源
内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
電源コード長(m)
ヒーター容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7547-61

8(庫内)
単相100V
200×200×200
343×376×509
約25000
2.5
800W
1台

1個

231,075( 254,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象物の温度コントロールに最適。
配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。
強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。
耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空乾燥器(SB-Dシリーズ)の型番1-7547-61のページです。
型番1-7547-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

    真空乾燥器(Vシリーズ)

    真空乾燥器(Vシリーズ)

      真空乾燥器(SBシリーズ)

      真空乾燥器(SBシリーズ)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

                ウォーターバス(TGK)

                ウォーターバス(TGK)

                  真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

                  真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御

                    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                      ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                      ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                          ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

                          ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京理化器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 231,075円 203,484円 212,967円 149,163円 123,991円 166,771円 155,000円 31,649円 209,000円 108,163円 80,786円 65,094円 172,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目~   1日目   16日目~   6日目   11日目   3日目   5日目   3日目   5日目  
                            仕様 タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー タイマー機能(ON・OFF・ON/OFFタイマー・SVスタート) タイマー機能/プログラム機能/曜日・時刻指定タイマー タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 - - - - - -
                            センサー K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1) K熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1) K熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1) - - - - - - - - - -
                            安全装置 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - - - - - -
                            材質 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム - - - - - - - - - -
                            棚ピッチ(mm) 35 35 35 - 35 - 35 - - - - - -

                            真空乾燥器(SB-Dシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-7547-62
                            1-7547-63
                            1-7547-64
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容積(L) 電源 内寸法
                            (mm)
                            外寸法
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            電源コード長
                            (m)
                            ヒーター容量 内容量

                            273,324円

                            ( 300,656円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15(庫内)単相100V250×250×250393×426×559約330002.5800W-

                            350,925円

                            ( 386,018円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30(庫内)単相100V310×310×310453×486×619約450002.51360W-

                            676,557円

                            ( 744,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            91(庫内)単相200V450×450×450594×630×770約10500041680W-

                            真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました