(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空乾燥器(SBシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7547-52
真空乾燥器(SBシリーズ) シンクウカンソウキ(SBシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255,219円
税込単価
280,741円

正確な庫内の温度コントロールに。【特長】・配管・操作がしやすいように、真空ポン...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    タイマー機能/プログラム機能/曜日・時刻指定タイマー
  • センサー:
    K熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1)
  • 安全装置:
    過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
  • 材質:
    外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7547-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7547-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
電源
内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
電源コード長(m)
ヒーター容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7547-52

15(庫内)
単相100V
250×250×250
393×426×559
約33000
2.5
800W
1台

1個

255,219( 280,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正確な庫内の温度コントロールに。
【特長】
・配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています
・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています
・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています
・タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のA C100V 1A出力を搭載

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空乾燥器(SBシリーズ)の型番1-7547-52のページです。
型番1-7547-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空乾燥器(SBシリーズ)

真空乾燥器(SBシリーズ)

    真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

    真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

      真空乾燥器(Vシリーズ)

      真空乾燥器(Vシリーズ)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 212,967円 231,075円 203,484円 149,163円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          仕様 タイマー機能/プログラム機能/曜日・時刻指定タイマー タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー タイマー機能(ON・OFF・ON/OFFタイマー・SVスタート) タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
          センサー K熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1) K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1) K熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1) -
          安全装置 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
          材質 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム 外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム -
          棚ピッチ(mm) 35 35 35 -

          真空乾燥器(SBシリーズ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1-7547-51
          1-7547-53
          1-7547-54
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内容積(L) 電源 内寸法
          (mm)
          外寸法
          (mm)
          重量
          (g)
          電源コード長
          (m)
          ヒーター容量 内容量

          212,967円

          ( 234,264円 )
          1個 あり

          1日目

          8(庫内)単相100V200×200×200343×376×509約250002.5800W-

          331,955円

          ( 365,151円 )
          1個 あり

          1日目

          30(庫内)単相100V310×310×310453×486×619約450002.51360W-

          659,237円

          ( 725,161円 )
          1個 あり

          1日目

          91(庫内)単相200V450×450×450594×630×770約10500041680W-

          真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました