(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8998-26
定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ テイオンカンソウキ(キョウセイタイリュウホウシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256,665円
税込単価
282,332円

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
  • 温度制御方式:
    3段PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    SUS304/SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8998-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8998-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
詳細タイプ
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8998-26

室温+20~300
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
右扉
約50000
5
±10(at 300℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

256,665( 282,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
・離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます
・実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します
・マニュアル無しでも直観的に操作できます
・読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます
・記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます
・記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズの型番1-8998-26のページです。
型番1-8998-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

        定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

        定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

          定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

          定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

                  真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                  真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 256,665円 264,910円 121,691円 188,221円 196,465円 174,189円 231,917円 157,729円 231,075円
                    通常出荷日 1日目   19日目~   1日目   1日目   19日目   19日目   19日目   1日目   1日目  
                    電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V -
                    仕様 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー
                    温度制御方式 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 -
                    安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
                    外装/内装 SUS304/SUS304(一部SUS443J1) SUS304/SUS304(一部SUS443J1) - SUS304/SUS304(一部SUS443J1) SUS304/SUS304(一部SUS443J1) - スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) -

                    定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-8998-23
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    温度範囲
                    (℃)
                    内容積(L) 内寸法
                    (mm)
                    外寸法
                    (mm)
                    詳細タイプ 重量
                    (g)
                    耐荷重
                    (kg)
                    温度分布精度
                    (℃)
                    ヒーター容量 定格電流
                    (A)
                    排気口 内容量

                    256,665円

                    ( 282,332円 )
                    1個 -

                    1日目

                    室温+20~300約150(庫内)600×497×500700×617×810左扉約500005±10(at 300℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                    高温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました