(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9000-35
定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き テイオンカンソウキ(キョウセイタイリュウホウシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184,721円
税込単価
203,193円

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
  • 温度制御方式:
    3段PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9000-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9000-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
詳細タイプ
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9000-35

室温+20~320
約91(庫内)
450×447×450
550×567×760
右扉
約40000
5
±8(at 320℃)
1300W
13.5
φ32mm×1個
1台

1個

184,721( 203,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付きの型番1-9000-35のページです。
型番1-9000-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

      定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

      定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

          定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

              ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

              ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

                ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                        定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                        定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 157,729円 212,115円 256,665円 138,330円 264,910円 231,917円 80,786円 80,786円 126,099円 119,927円 121,691円 188,221円 174,189円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目   19日目~   19日目   5日目   5日目   1日目   19日目   1日目   1日目   19日目  
                            電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            仕様 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー - - タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
                            温度制御方式 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 - - 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力
                            安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - - デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
                            外装/内装 スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) SUS304/SUS304(一部SUS443J1) スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) SUS304/SUS304(一部SUS443J1) スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) - - スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1) - SUS304/SUS304(一部SUS443J1) -

                            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-9000-31
                            1-9000-32
                            1-9000-33
                            1-9000-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度範囲
                            (℃)
                            内容積(L) 内寸法
                            (mm)
                            外寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ 重量
                            (g)
                            耐荷重
                            (kg)
                            温度分布精度
                            (℃)
                            ヒーター容量 定格電流
                            (A)
                            排気口 内容量

                            157,729円

                            ( 173,502円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            室温+20~320約30(庫内)300×327×300400×447×610左扉約2500015±5(at 320℃)1100W11.5φ32mm×1個-

                            184,721円

                            ( 203,193円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            室温+20~320約91(庫内)450×447×450550×567×760左扉約400005±8(at 320℃)1300W13.5φ32mm×1個-

                            223,672円

                            ( 246,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            室温+20~300約150(庫内)600×497×500700×617×810左扉約500005±10(at 300℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                            223,672円

                            ( 246,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            室温+20~300約150(庫内)600×497×500700×617×810右扉約500005±10(at 300℃)1400W14.5φ32mm×2個-

                            高温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました