(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8999-56
定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉 テイオンカンソウキ(キョウセイタイリュウホウシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,870円
税込単価
224,257円

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 詳細タイプ:
    右扉
  • 仕様:
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
  • 温度制御方式:
    3段PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ(mm):
    35
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8999-56 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

定温乾燥器/インキュベータSシリーズは、iPhoneアプリの「TRW Viewer」(以下アプリ)がインストールされたiPhone端末とBluetooth®接続が可能です。
定温乾燥器/インキュベータSシリーズに組み込まれているロガー基板が測定値等のデータを取得しそれを記憶します。
また、アプリからの要求に従って、ログ開始/ログ終了/ログダウンロード等を行います。
アプリにダウンロードしたデータはアプリでグラフ表示する以外にもCSV形式のテキストファイルをメール送信することができます。メールをパソコンで受信することにより簡単にデータの管理が行えます。

定温乾燥器(強制対流方式)  ネットワーク

※1, アプリはBluetooth®機能をONにして使用する必要があります。
※2. E-mailで送信する場合はインターネット接続環境が必要です。
※3. 対応OS:iOS11.4以降
※4. 定温乾燥器/インキュベータシリーズ(以下ロガー基板)
※5. ログ間隔とログ保存期間

1.2秒間隔最大約9時間までのログを保存できます。
2.10秒間隔最大約40時間までのログを保存できます。
3.30秒間隔最大約136時間までのログを保存できます。
4.1分間隔最大約11日までのログを保存できます。
5.10分間隔最大約114日までのログを保存できます。
6.1時間間隔最大約23ヶ月までのログを保存できます。

 ※CSVファイル最大容量:約600kB

※6. 「TRW Viewer」のアプリをダウンロードする際に必要なデータ容量:40MB

 
商品情報を表示

1-8999-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8999-56

室温+20~300
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
約50000
5
±10(at 300℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

203,870( 224,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉の型番1-8999-56のページです。
型番1-8999-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

        定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

            定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

            定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                  定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                  定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                      真空乾燥器(SBシリーズ)

                      真空乾燥器(SBシリーズ)

                        真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                        真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 138,330円 123,991円 166,771円 155,000円 149,163円 89,328円 126,099円 119,927円 111,109円 210,606円 212,967円 231,075円
                          通常出荷日 1日目   19日目~   1日目   16日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                          電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - - -
                          詳細タイプ 右扉 - - - - - 右扉 - - - - -
                          仕様 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 - タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー - - タイマー機能/プログラム機能/曜日・時刻指定タイマー タイマー機能、プログラム機能、曜日・時刻指定タイマー
                          温度制御方式 3段PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御・SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 - - -
                          安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - - 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー

                          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-8999-54
                          1-8999-55
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          温度範囲
                          (℃)
                          内容積(L) 内寸法
                          (mm)
                          外寸法
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          耐荷重
                          (kg)
                          温度分布精度
                          (℃)
                          ヒーター容量 定格電流
                          (A)
                          排気口 内容量

                          138,330円

                          ( 152,163円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          室温+20~320約30(庫内)300×327×300400×447×610約2500015±5(at 320℃)1100W11.5φ32mm×1個-

                          166,165円

                          ( 182,782円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          室温+20~320約91(庫内)450×447×450550×567×760約400005±8(at 320℃)1300W13.5φ32mm×1個-

                          高温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました