(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
166,771円
税込価格
183,448円

強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画...

詳細情報を確認する

  • 温度範囲(℃):
    室温+20~270
  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
  • 温度制御方式:
    PID制御、SSR出力
  • 安全装置:
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー:
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
詳細タイプ
重量(g)
耐荷重(kg)
温度分布精度(℃)
ヒーター容量
定格電流(A)
排気口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
左扉
約50000
5
±8(at 270℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

166,771( 183,448円 )

1日目

約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
右扉
約50000
5
±8(at 270℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台

1個

166,771( 183,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強制対流方式。
選べる3サイズ。
デジタル式安全装置標準装備。
あざやかな大型液晶画面。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

    定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

    定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

      定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

      定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

            定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

              定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

              定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                  定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                  定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                      精密恒温器 高温タイプ

                      精密恒温器 高温タイプ

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ヤマト科学
                        通常価格 166,771円 155,000円 212,115円 138,330円 119,927円 126,099円 111,109円 149,163円 89,328円 210,606円 1,399,225円
                        通常出荷日 1日目   16日目~   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   4日目  
                        温度範囲(℃) 室温+20~270 室温+20~270 - - 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~300 室温+20~270 室温+20~300 室温:+10~270 -
                        電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - -
                        仕様 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー - タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 - - -
                        温度制御方式 PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 3段PID制御、SSR出力 PID制御、SSR出力 PID制御・SSR出力 - -
                        安全装置 デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) - -

                        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました