(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護手袋(ニトリル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-821-02
化学防護手袋(ニトリル) カガクボウゴテブクロ(ニトリル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
419円
税込単価
461円

化学プラント・薬品の取り扱いに適しています。強度に優れた生地で、突き刺しや摩耗...

詳細情報を確認する

型番

4-821-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-821-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-821-02

M
1双

1個

419( 461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化学プラント・薬品の取り扱いに適しています。
強度に優れた生地で、突き刺しや摩耗から保護します。
柔軟性があり、快適に作業できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護手袋(ニトリル)の型番4-821-02のページです。
型番4-821-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護手袋(ニトリル)

化学防護手袋(ニトリル)

    ケミグローブ 1001

    ケミグローブ 1001

      耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

      耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

          ダイローブ730

          ダイローブ730

            ダイローブ400

            ダイローブ400

              耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

              耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                SD-1000耐溶剤用手袋 LL

                  耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                  耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                    化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                    化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                      化学防護手袋(ネオプレン)

                      化学防護手袋(ネオプレン)

                        ケミグローブ 1102

                        ケミグローブ 1102

                          SD-1000耐溶剤用手袋 L

                          SD-1000耐溶剤用手袋 L

                            メーカー アズワン シモン 三商 アンセル ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ 三商 アズワン アズワン シモン コクゴ
                            通常価格 399円 527円 2,500円 13,680円 18,290円 1,408円 2,426円 2,750円 2,500円 13,369円 759円 774円 2,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ ニトリルゴム 塩化ビニール - その他 薄手ゴム ポリウレタン - - - その他 その他 - -
                            厚み(mm) 0.76 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - 1双 1双 - -

                            化学防護手袋(ニトリル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-821-01
                            4-821-03
                            4-821-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            419円

                            ( 461円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S-

                            419円

                            ( 461円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L-

                            399円

                            ( 439円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL-

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました