(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護手袋(ネオプレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化学防護手袋(ネオプレン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

低温環境下でも弾力性を維持します。天然ゴムも使用しているため、操作性も優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    表面/ネオプレン・天然ゴムラテックス、裏地/コットン
  • 内容量:
    1双

型番

4-822-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-822-02

L
1双

1個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低温環境下でも弾力性を維持します。
天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンのため、長時間装着しても快適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護手袋(ネオプレン)の型番4-822-02のページです。
型番4-822-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護手袋(ネオプレン)

化学防護手袋(ネオプレン)

    化学防護手袋(ニトリル)

    化学防護手袋(ニトリル)

      化学防護手袋(裏地/コットン)

      化学防護手袋(裏地/コットン)

        化学防護手袋(裏地/ナイロン)

        化学防護手袋(裏地/ナイロン)

          ダイローブ730

          ダイローブ730

            化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

            化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

              ダイローブ440

              ダイローブ440

                耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                  耐溶剤手袋ハナローブ

                  耐溶剤手袋ハナローブ

                    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

                    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

                      耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                      耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                        耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

                        耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

                          ダイローブ224

                          ダイローブ224

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン アズワン 三商 三商 ダイヤゴム
                            通常価格 759円 399円 1,430円 1,373円 18,290円 13,369円 1,588円 2,426円 3,500円 4,860円 2,500円 2,500円 1,251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ その他 ニトリルゴム その他 その他 薄手ゴム その他 ポリウレタン - - - - - ポリウレタン
                            材質 表面/ネオプレン・天然ゴムラテックス、裏地/コットン - 表面/ニトリル、裏地/コットン 表面/ニトリル、裏地/ナイロン - ブチルゴム - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - 1双 - - - - - - -

                            化学防護手袋(ネオプレン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-822-01
                            4-822-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            820円

                            ( 902円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M-

                            759円

                            ( 835円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL-

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました