(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護手袋(裏地/ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-825-02
化学防護手袋(裏地/ナイロン) カガクボウゴテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,373円
税込単価
1,510円

ニトリル二重構造の手袋です。手袋に凹凸を施しているので、耐薬品だけでなく、水や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    表面/ニトリル、裏地/ナイロン

型番

4-825-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-825-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-825-02

M
1双

3個

1,373( 1,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニトリル二重構造の手袋です。
手袋に凹凸を施しているので、耐薬品だけでなく、水や油に対するグリップ力にも優れています。
裏地がナイロン素材(15ゲージ)のため操作性と快適性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護手袋(裏地/ナイロン)の型番4-825-02のページです。
型番4-825-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護手袋(裏地/ナイロン)

化学防護手袋(裏地/ナイロン)

    化学防護手袋(裏地/コットン)

    化学防護手袋(裏地/コットン)

      化学防護手袋(ネオプレン)

      化学防護手袋(ネオプレン)

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

          化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

            NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

            NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

              トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

              トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                ネオプレンゴム手袋

                ネオプレンゴム手袋

                  耐溶剤手袋ハナローブ

                  耐溶剤手袋ハナローブ

                    トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                    トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                      ネオプレン手袋

                      ネオプレン手袋

                        化学防護手袋(ニトリル)

                        化学防護手袋(ニトリル)

                          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アンセル アズワン ハナキゴム アズワン アズワン アズワン VWR アズワン アズワン ダイヤゴム
                            通常価格 1,373円 1,430円 759円 13,680円 13,369円 3,152円 20,323円 5,450円 3,500円 20,323円 4,300円 399円 2,426円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 薄手ゴム - その他 薄手ゴム ニトリルゴム -
                            材質 表面/ニトリル、裏地/ナイロン 表面/ニトリル、裏地/コットン 表面/ネオプレン・天然ゴムラテックス、裏地/コットン - ブチルゴム - 合成ゴム(ニトリル・ネオプレン・天然ゴム) ネオプレンゴム(パウダーフリー) - - ネオプレン・内側PU(ポリウレタン)コーティング - -

                            化学防護手袋(裏地/ナイロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-825-01
                            4-825-03
                            4-825-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,373円

                            ( 1,510円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            S1双

                            1,373円

                            ( 1,510円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L1双

                            1,373円

                            ( 1,510円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XL1双

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました