(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9104-01
タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】 タートルスキン(R)グローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,900円
税込単価
9,790円

尖ったものや針状のものから手を守るので、機械作業に適しています。手の甲はメッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ナイロン・PE・タートルスキン
  • 保護範囲:
    掌・サイド部・指先
  • 内容量:
    1双

型番

3-9104-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9104-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9104-01

S
1双

1個

8,900( 9,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

尖ったものや針状のものから手を守るので、機械作業に適しています。
手の甲はメッシュになっており、通気性を保ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】の型番3-9104-01のページです。
型番3-9104-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】

    ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

    ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

      ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

      ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

        マキシフレックス・エンデュランス 34-844

        マキシフレックス・エンデュランス 34-844

          ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

          ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

            ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

            ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

              タートルスキン(R)アンダーグローブ

              タートルスキン(R)アンダーグローブ

                ドライブ手袋(マチ付・12双入)

                ドライブ手袋(マチ付・12双入)

                  ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

                  ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

                    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

                        メーカー アズワン アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ウインセス ミドリ安全 アンセル ミドリ安全
                        通常価格 8,900円 4,233円 607円 641円 566円 528円 4,500円 3,047円 717円 3,494円 760円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ その他 - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 スムス すべり止め - すべり止め
                        材質 ナイロン・PE・タートルスキン - - - - - ナイロン・タートルスキン - - - -
                        保護範囲 掌・サイド部・指先 - - - - - - - - - -
                        内容量 1双 - - - - - 1双 - - - -

                        タートルスキングローブ(掌,サイド部,指先)【R】のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-9104-02
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 内容量

                        8,900円

                        ( 9,790円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        M-

                        革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました