(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温防水手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6030-05
低温防水手袋 テイオンボウスイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,100円
税込単価
21,010円

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 材質:
    表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
  • 内容量:
    1双入

型番

3-6030-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6030-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6030-05

M
1双入

1個

19,100( 21,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温防水手袋の型番3-6030-05のページです。
型番3-6030-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温防水手袋

低温防水手袋

    超低温用手袋

    超低温用手袋

      低温手袋 セミロングタイプ

      低温手袋 セミロングタイプ

        耐寒用手袋

        耐寒用手袋

          低温手袋 リストタイプ

          低温手袋 リストタイプ

            耐寒用手袋 TS

            耐寒用手袋 TS

              低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

              低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                ホットエースプロライト

                ホットエースプロライト

                  超低温用手袋 CGF-16

                  超低温用手袋 CGF-16

                    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                      クライオグローブ/耐寒用手袋

                      クライオグローブ/耐寒用手袋

                        超低温用手袋 CGF-15

                        超低温用手袋 CGF-15

                          超低温用手袋 CGFシリーズ

                          超低温用手袋 CGFシリーズ

                            メーカー アズワン 帝健 アイシス アイシス アイシス ケニス アズワン おたふく手袋 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン
                            通常価格 18,338円 27,470円 33,092円 37,216円 30,618円 35,860円 33,092円 1,499円 25,525円 29,802円 36,202円 25,525円 28,426円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   19日目   6日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - その他 その他 その他 - その他 - - - - - -
                            全長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質 表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双入 - - - - - 1双 - - - - - 1双

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-6030-04
                            3-6030-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            18,338円

                            ( 20,172円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S-

                            18,338円

                            ( 20,172円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました