(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縮小変換用ピース RPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縮小変換用ピース RPシリーズ

通常価格(税別)
8,700円 ~ 12,000円
税込価格
9,570円 ~ 13,200円

アズワン 金属・樹脂実験必需品 縮小変換用ピース RPシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    43.2
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ高さ詳細タイプ内径
4-578-02その他43.2mmNW16/40φ16mm
4-578-03その他43.2mmNW25/40φ16mm
4-578-04その他43.2mmNW25/50φ25mm
4-578-05その他43.2mmNW40/50φ40mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NW16/40
16
1個

1個

8,700( 9,570円 )

1日目

NW25/40
16
1個

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

NW25/50
25
1個

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

NW40/50
40
1個

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 金属・樹脂実験必需品 縮小変換用ピース RPシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縮小変換用ピース RPシリーズ

縮小変換用ピース RPシリーズ

    ゲージポートBA管 JMG-15-18

    ゲージポートBA管 JMG-15-18

      ゲージポートBA管 JMG-15-10

      ゲージポートBA管 JMG-15-10

        ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

        ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

          東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

          東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

            プラジェット

            プラジェット

              ゲージポートNW JMG-15-40A

              ゲージポートNW JMG-15-40A

                東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

                東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 8,700円 20,717円 20,717円 21,541円 21,541円 1,700円 24,015円 15,770円
                  通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ その他 - - - - その他 - -
                  高さ(mm) 43.2 - - - - - - -
                  内容量 1個 - - - - - - -

                  縮小変換用ピース RPシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました