(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-390-04
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓) セン スポイトルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,770円
税込単価
5,247円

穴貫通は切込みを入れるだけ。ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-390-04 解除

Loading...

型番上径(下径)×高さ(mm)穴数規格
4-390-01Φ28(Φ23)×3028号
4-390-02Φ30(Φ25)×3029号
4-390-03Φ32(Φ27)×32210号
4-390-04Φ35(Φ28)×35311号
4-390-05Φ37(Φ32)×35312号
4-390-06Φ39(Φ34)×35313号
4-390-07Φ41(Φ37)×38314号
4-390-08Φ43(Φ39)×38315号
商品情報を表示

4-390-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上径×下径×高さ(mm)
穴数
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-390-04

35×28×35
3
11号

1個

4,770( 5,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴貫通は切込みを入れるだけ。
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)の型番4-390-04のページです。
型番4-390-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

    SPCメス形栓

    SPCメス形栓

      メーカー アズワン 柴田科学
      通常価格 2,120円 13,000円
      通常出荷日 1日目~   10日目  
      商品タイプ -
      材質 合成ゴム -
      -
      材質詳細 バイトン -

      穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 穴付きゴム栓の耐熱温度を教えてください。
      A
      穴付きゴム栓の耐熱温度は150℃前後となります。

      この商品のバリエーション

      型番
      4-390-01
      4-390-02
      4-390-03
      4-390-05
      4-390-06
      4-390-07
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      上径×下径×高さ
      (mm)
      穴数 サイズ

      2,120円

      ( 2,332円 )
      1個 あり

      1日目

      28×23×3028号

      2,550円

      ( 2,805円 )
      1個 あり

      1日目

      30×25×3029号

      3,280円

      ( 3,608円 )
      1個 あり

      1日目

      32×27×32210号

      5,080円

      ( 5,588円 )
      1個 あり

      1日目

      37×32×35312号

      5,500円

      ( 6,050円 )
      1個 あり

      1日目

      39×34×35313号

      6,150円

      ( 6,765円 )
      1個 あり

      8日目

      41×37×38314号

      ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました