(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滴下ロート(目盛付)普通摺合

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滴下ロート(目盛付)普通摺合

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,739円
税込単価
30,513円

【特長】硼珪酸ガラス製の滴下ロートです。メモリが付いているため計量にもお使いい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9615-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
コックサイズ(TS)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9615-03

200
15/35
1個

1個

27,739( 30,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製の滴下ロートです。
メモリが付いているため計量にもお使いいただけます。
容量に応じた型をご発注ください。
【仕様】普通摺合

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滴下ロート(目盛付)普通摺合の型番3-9615-03のページです。
型番3-9615-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滴下ロート(目盛付)普通摺合

滴下ロート(目盛付)普通摺合

    滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

    滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

      平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合

      平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 27,739円 24,136円 36,294円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ ロート ロート ロート
        材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス
        仕様 普通摺合 普通摺合 普通摺合
        内容量 1個 1個 1個

        滴下ロート(目盛付)普通摺合のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました