(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,136円 ~ 26,207円
税込価格
26,550円 ~ 28,828円

【特長】硼珪酸ガラス製の滴下ロートです。ふっ素樹脂(R)のコック付きです。メモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
コックサイズ(TS)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
16
1個

1個

24,136( 26,550円 )

1日目

100
16
1個

1個

26,207( 28,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製の滴下ロートです。
ふっ素樹脂(R)のコック付きです。
メモリが付いているため計量にもお使いいただけます。
容量に応じた型をご発注ください。
【仕様】普通摺合

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合

    平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合

    平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合

      滴下ロート(目盛付)普通摺合 コスモスビード(VIDTEC)

      滴下ロート(目盛付)普通摺合 コスモスビード(VIDTEC)

        メーカー アズワン アズワン コスモスビード(VIDTEC)
        通常価格 24,136円 36,294円 23,596円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        商品タイプ ロート ロート ロート
        材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス
        仕様 普通摺合 普通摺合 -
        内容量 1個 1個 -

        滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました