(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9994-05
スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ【500個入り】 スーパークリアマイクロチューブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,363円 ~ 26,443円
税込価格
21,299円 ~ 29,087円

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明...

詳細情報を確認する

型番

3-9994-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
滅菌
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9994-05

丸底
滅菌済
1箱(500本入)

1パック

500個入り

26,443( 29,087円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。
内容物が確認しやすい透明チューブです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

    目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

    目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

      真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)

      真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)

        SUS製ドラム缶用コック

        SUS製ドラム缶用コック

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 19,363円 12,783円 50,195円 33,984円
          通常出荷日 1日目   1日目   8日目   7日目~  
          商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - -
          材質 その他 硼珪酸ガラス - -
          容量(ml) 1.5 - - -
          内容量 1箱(500本入) - - -

          スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました