(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン スーパークリアマイクロチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9994-02
アズワン スーパークリアマイクロチューブ【500個入り】 スーパークリアマイクロチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,077円
税込単価
33,085円

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明...

詳細情報を確認する

型番

3-9994-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9994-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
滅菌
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9994-02

自立型
滅菌済
1箱(500本入)

1パック

500個入り

30,077( 33,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。
内容物が確認しやすい透明チューブです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン スーパークリアマイクロチューブの型番3-9994-02のページです。
型番3-9994-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン スーパークリアマイクロチューブ

アズワン スーパークリアマイクロチューブ

    VWR スーパークリアマイクロチューブ

    VWR スーパークリアマイクロチューブ

      スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

      スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

        スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

        スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

          スクリューキャップ 試験管・チューブ

          スクリューキャップ 試験管・チューブ

            TPXチューブ 本体

            TPXチューブ 本体

              プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

              プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

                ディスポーサブルネジ付試験管

                ディスポーサブルネジ付試験管

                  メーカー アズワン VWR VWR アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 18,402円 20,160円 18,402円 19,363円 24,768円 8,776円 39,938円 44,946円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   15日目~   1日目   7日目~  
                  商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - スピッチ・遠沈管 試験管・チューブ
                  材質 その他 その他 その他 その他 その他 - - 硼珪酸ガラス
                  容量(ml) 0.5 - - 1.5 - - - -
                  内容量 1箱(500本入) - - 1箱(500本入) - - - -

                  アズワン スーパークリアマイクロチューブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-9994-01
                  3-9994-03
                  3-9994-04
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ 滅菌 内容量

                  30,463円

                  ( 33,509円 )

                  500個入り

                  1パック -

                  1日目

                  丸底滅菌済-

                  18,402円

                  ( 20,242円 )

                  500個入り

                  1パック -

                  1日目

                  丸底未滅菌-

                  18,781円

                  ( 20,659円 )

                  500個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  自立型未滅菌-

                  試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました