(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気ビーズ分離ラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8589-05
磁気ビーズ分離ラック シケンカン ロート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,546円
税込価格
96,301円

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mL...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    アクリル・ネオジム磁石
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-8589-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チューブ
チューブ収納数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8589-05

フラットマイクロプレート
1
1個

1個

87,546( 96,301円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気ビーズ分離ラック

磁気ビーズ分離ラック

    遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

    遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

      TS滴下ロート CL0342シリーズ

      TS滴下ロート CL0342シリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 87,546円 39,700円 11,329円
        通常出荷日 1日目   1日目   19日目~  
        商品タイプ その他 - -
        材質 その他 - -
        材質詳細 アクリル・ネオジム磁石 - -
        内容量 1個 - -

        磁気ビーズ分離ラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました