(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規格トレー

型番:3-8819-01
規格トレー【25個入り】 キカクトレー

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,165円
税込単価
6,782円

180°回転させることで重なりを防止することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 材質:
    PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • 内容量:
    1袋(25枚入)

型番

3-8819-01 解除

Loading...

3-8819-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
穴サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8819-01

トレーサイズ:254×353×20
30×30×20
1袋(25枚入)

1パック

25個入り

6,165( 6,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

180°回転させることで重なりを防止することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

規格トレーの型番3-8819-01のページです。
型番3-8819-01に関する仕様情報を記載しております。

規格トレーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
製品管理および移動用のトレーに使用
評価 5.0満足度:5.02020/04/08
トレーのマスに入る大きさの製品を製造した後、Lot単位で管理するためにこの規格トレー(J4-2)を使用しています。作業工程の途中の製品で、このトレーをそのまま梱包し、会社をまたいで製品の移動をしています。一品ずつ混ざらないように製品を入れたり、大きさが違う別のLotが混ざっていないか確認もできるので、この規格トレーを選定しました。トレーの強度もしっかりしていて、問題はありません。もっと価格が安いとうれしいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
3-8819-02
3-8819-03
3-8819-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
穴サイズ
(mm)
内容量

6,165円

( 6,782円 )

25個入り

1パック -

1日目

トレーサイズ:254×353×2040×40×20-

6,165円

( 6,782円 )

25個入り

1パック -

1日目

トレーサイズ:254×353×2535×20×20-

6,165円

( 6,782円 )

25個入り

1パック -

1日目

トレーサイズ:254×353×2030×63×20-

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました