(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ディスポトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-752-01
導電ディスポトレー【100~400個入り】 ドウデンディスポトレー

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですの...

詳細情報を確認する

型番

4-752-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ
4-752-01ディスポトレー100×70×13mm
4-752-02ディスポトレー150×105×19mm
4-752-04ディスポトレー250×175×31mm
4-752-05ディスポトレー300×210×37mm
商品情報を表示

4-752-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-752-01

100×70×13
1箱(400枚入)

1パック

400個入り

14,100( 15,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコノミーな導電トレー!
導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。
黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電ディスポトレーの型番4-752-01のページです。
型番4-752-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電ディスポトレー

導電ディスポトレー

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

      アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ

      アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ

        ABS非帯電角型ケース

        ABS非帯電角型ケース

          プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

          プラスチックバット 容量 2.1~5.7L

            PFAバット

            PFAバット

              非帯電スチロールケース

              非帯電スチロールケース

                PFAデスコケース

                PFAデスコケース

                  SB万能バット

                  SB万能バット

                    スチロール角型容器 SK

                    スチロール角型容器 SK

                      スポイトボトル 容量 20ml~60ml

                      スポイトボトル 容量 20ml~60ml

                        スチロール角型ケース PS製・透明

                        スチロール角型ケース PS製・透明

                          ハンドラップ 容量 100mL・250mL

                          ハンドラップ 容量 100mL・250mL

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,300円 4,560円 6,175円 2,730円 900円 15,506円 5,004円 6,250円 3,535円 41,572円 800円 2,606円 12,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスポトレー 小型ケース - 小型ケース バット・トレー バット・トレー 小型ケース バット・トレー バット・トレー その他 ディスペンサー 小型ケース ハンドラップ

                            導電ディスポトレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-752-02
                            4-752-04
                            4-752-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            14,600円

                            ( 16,060円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            1日目

                            150×105×191箱(400枚入)

                            11,300円

                            ( 12,430円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            250×175×311箱(100枚入)

                            17,706円

                            ( 19,477円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            300×210×371箱(100枚入)

                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました