(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,708円
税込価格
130,579円

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)がで...

詳細情報を確認する

型番

4-863-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-863-01

1個

1個

118,708( 130,579円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。
フィルターの固定は接続しやすいロック式です。
ファンネル一体型のロック機構です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

    RV 10 ビーカーフラスコ

    RV 10 ビーカーフラスコ

      フィルタホルダー XX3001200

      フィルタホルダー XX3001200

        メーカー アズワン アズワン ケニス
        通常価格 118,708円 115,076円 20,400円
        通常出荷日 8日目   19日目   5日目  
        商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - -
        フィルターサイズ(mm) φ47 - -
        有効濾過面積(cm2) 9.3 - -
        サポートスクリーン ステンレススクリーン(100メッシュ) - -
        内容量 1個 - -

        アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました