(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定性濾紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-905-10
定性濾紙【100個入り】 テイセイロシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 厚み(mm):
    0.21
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

4-905-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-905-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-905-10

φ90
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定性濾紙の型番4-905-10のページです。
型番4-905-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定性濾紙

定性濾紙

    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

      アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

      アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

        角形硬質ろ紙

        角形硬質ろ紙

          アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入

          アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入

            メーカー アズワン アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 三商
            通常価格 1,010円 15,564円 32,358円 34,824円 21,990円
            通常出荷日 1日目~   6日目~   6日目~   6日目   10日目  
            商品タイプ 濾紙 - - - -
            厚み(mm) 0.21 - - - -
            内容量 1箱(100枚) - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            4-905-13
            4-905-14
            4-905-16
            4-905-26
            4-905-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            内容量

            1,430円

            ( 1,573円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            φ125-

            2,140円

            ( 2,354円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            φ150-

            3,060円

            ( 3,366円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            φ185-

            19,120円

            ( 21,032円 )

            100個入り

            1パック あり

            10日目

            φ600-

            19,120円

            ( 21,032円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            600×600-

            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました