(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン マニフォールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-862-01
アズワン マニフォールド マニフォールド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117,011円 ~ 285,807円  特別価格 
税込価格
128,712円 ~ 314,388円  特別価格 

材質がPVC製のマニフォールドです。滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

4-862-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕様
本体材質
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-862-01

ブランチ数:3
三方コック
SUS304
4500
1個

1個

151,761円

146,252

( 160,877円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

材質がPVC製のマニフォールドです。
滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン マニフォールド

アズワン マニフォールド

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

      PVDFシリンジフィルター

      PVDFシリンジフィルター

        メンブレンフィルター 直径 25~90mm

        メンブレンフィルター 直径 25~90mm

          MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

          MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

            ポリプロピレンネットフィルタ

            ポリプロピレンネットフィルタ

              メンブレンフィルター(PVDF)

              メンブレンフィルター(PVDF)

                メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

                メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

                  DISMIC 13(100個)

                  DISMIC 13(100個)

                    微量透析キット XpressMicroDialyzer

                    微量透析キット XpressMicroDialyzer

                      メーカー アズワン アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 ケニス ケニス アズワン アズワン アドバンテック東洋 アズワン
                      通常価格 117,011円 113,430円 9,765円 11,558円 10,476円 80,262円 20,360円 16,690円 12,714円 7,680円
                      通常出荷日 8日目~   8日目~   6日目~   2日目~   4日目   5日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目  
                      商品タイプ その他 その他 シリンジフィルター - シリンジフィルター 抽出器・濾過フィルター メンブレンフィルター - - フィルターホルダー・濾過ユニット
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      アズワン マニフォールドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました