(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄瓶ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄瓶ホルダー

通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

【特長】・ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています【仕様・注意点】・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS
  • 掛数(本):
    4
  • サイズ(mm):
    400×152×146
  • 穴径(φmm):
    φ78
  • 内容量:
    1個

型番

3-847-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-847-01

1個

1個

13,800( 15,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています
【仕様・注意点】
・サイズ(mm):400×152×146
・材質:ABS樹脂
・収納本数:4本
・穴径:Φ78mm
・小物入れ内寸:128×114×72mm
・付属品:壁取り付け用ネジ×2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄瓶ホルダーの型番3-847-01のページです。
型番3-847-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄瓶ホルダー

洗浄瓶ホルダー

    角型スチロールケース(10個組) O-6

    角型スチロールケース(10個組) O-6

      メーカー アズワン ケニス
      通常価格 13,800円 5,510円
      通常出荷日 1日目   7日目  
      材質 ABS -
      掛数(本) 4 -
      サイズ(mm) 400×152×146 -
      穴径(φmm) φ78 -
      内容量 1個 -

      洗浄瓶ホルダーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました