(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,770円 ~ 27,244円
税込価格
8,547円 ~ 29,968円

穴あけ不要!【特長】・マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラック...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVC
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
有効内寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×101×240
ゴーグル用1室
80×90×180(1室)
1個

1個

7,770( 8,547円 )

1日目

  • 注文停止中
285×101×240
ゴーグル用3室
80×90×180(3室)
1個

1個

15,200( 16,720円 )

-

420×101×290
ゴーグル用5室
80×90×180(5室)
1個

1個

18,566( 20,423円 )

1日目

420×201×290
ゴーグル用10室
80×90×180(10室)
1個

1個

27,244( 29,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ不要!
【特長】
・マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

メガネラック(ゴーグル用・マグネット)

    メガネラック(ゴーグル用)

    メガネラック(ゴーグル用)

      ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

      ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

        ピペットケース P-6

        ピペットケース P-6

          ボトルスタンド BSシリーズ

          ボトルスタンド BSシリーズ

            ピペットラック(SUS製)

            ピペットラック(SUS製)

              メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
              通常価格 7,770円 6,000円 10,355円 21,969円 6,860円 10,715円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目  
              材質 PVC - PP - PC ステンレス
              内容量 1個 1個 1個 - 1個 1台

              メガネラック(ゴーグル用・マグネット)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました