(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

展示パネルケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

展示パネルケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,099円 ~ 45,472円
税込価格
30,909円 ~ 50,019円

【特長】・これ一つで保管も運送も!・展示会用・プレゼンテーションのパネルシート...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PP
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内寸法(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
630×60×445
A2サイズ5枚用
1個

1個

28,099( 30,909円 )

-

865×60×620
A1サイズ5枚用
1個

1個

32,242( 35,466円 )

1日目

  • 注文停止中
750×60×540
B2サイズ5枚用
1個

1個

29,180( 32,098円 )

-

750×150×540
B2サイズ10枚用
1個

1個

33,322( 36,654円 )

1日目

1055×60×750
B1サイズ5枚用
1個

1個

33,503( 36,853円 )

12日目

1055×150×750
B1サイズ10枚用
1個

1個

45,472( 50,019円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一つで保管も運送も!
・展示会用・プレゼンテーションのパネルシートの収納に便利な専用ケースです
・丈夫なプラスチックダンボール製の為、安全に運送することが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

展示パネルケース

展示パネルケース

    マドコンライト(折りたたみコンテナー)

    マドコンライト(折りたたみコンテナー)

      小型コンテナーマンション

      小型コンテナーマンション

        整理ケース

        整理ケース

          薬包紙ケース (大・特大)

          薬包紙ケース (大・特大)

            ボトルホルダー

            ボトルホルダー

              ディスポカップラック

              ディスポカップラック

                薬包紙ケース YKHシリーズ

                薬包紙ケース YKHシリーズ

                  GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

                  GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

                    メーカー アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ウィザ(旧:グレートツール)
                    通常価格 28,099円 6,555円 24,500円 23,828円 4,892円 7,315円 6,845円 5,605円 12,486円
                    通常出荷日 1日目~   6日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                    材質 PP PP スチール - - PE ステンレス その他 -
                    内容量 1個 - 1セット(本体・転倒防止用結束バンド×2本) - - 1個 1台 1個 -

                    展示パネルケースのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました