(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルヒュームフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルヒュームフード

通常単価(税別)
182,010円
税込単価
200,211円
  • 商品タイプ:
    ヒュームフード
  • サイズ(mm):
    260×360×280
  • 風量(m3/min):
    6.8/7.8(50Hz/60Hz)
  • 重量(kg):
    8.2
  • ダクト径(吸気側/排気側)(mm):
    φ100/φ100
  • 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz):
    0.51/0.73
  • 最大風量(m3/min):
    6.8/7.8(50Hz/60Hz)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 外装材質:
    PVC
  • 内容量:
    1台

型番

1-7613-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7613-02

1台

1個

182,010( 200,211円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルヒュームフードの型番1-7613-02のページです。
型番1-7613-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルヒュームフード

ポータブルヒュームフード

    ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

    ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

      集塵機(スウィーパー・ハッチ)

      集塵機(スウィーパー・ハッチ)

        シロッコファンユニット 4110

        シロッコファンユニット 4110

          除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

          除塵フィルター・活性炭ユニット/交換用フィルター・活性炭

            メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン
            通常価格 182,010円 64,252円 5,500円 103,824円 5,800円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   14日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ ヒュームフード 卓上型ドラフト - 卓上型ドラフト 卓上型ドラフト
            サイズ(mm) 260×360×280 - - 308×288 -
            風量(m3/min) 6.8/7.8(50Hz/60Hz) - - 8.1 -
            重量(kg) 8.2 - - - -
            ダクト径(吸気側/排気側)(mm) φ100/φ100 - - - -

            ポータブルヒュームフードのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました