(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水キャリングケース(イエロー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9843-01
防水キャリングケース(イエロー) ボウスイキャリングケース

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円

【特長】・内圧調整バルブが付いており、 気圧変化によりケースが開かないなどの現...

詳細情報を確認する

型番

3-9843-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9843-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9843-01

231×173×97
1個

4個

6,960( 7,656円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内圧調整バルブが付いており、 気圧変化によりケースが開かないなどの現象を防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水キャリングケース(イエロー)の型番3-9843-01のページです。
型番3-9843-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水キャリングケース(イエロー)

防水キャリングケース(イエロー)

    防水キャリングケース ブラック スポンジあり

    防水キャリングケース ブラック スポンジあり

      防水キャリングケース(ブラック)

      防水キャリングケース(ブラック)

        ドライボックス

        ドライボックス

          22L バスケット(3個)

          22L バスケット(3個)

            210×85×105mm小物収納ラック

            210×85×105mm小物収納ラック

              ハードプロバスケット

              ハードプロバスケット

                ストロングケース 375×102×255mm

                ストロングケース 375×102×255mm

                  162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

                  162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アズワン エスコ
                    通常価格 6,960円 8,500円 6,960円 3,090円 3,427円 2,300円 2,526円 6,540円 4,630円
                    通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    イエロー ブラック ブラック - - - - - イエロー
                    内容量 1個 1個 1個 - - - - 1個 -

                    防水キャリングケース(イエロー)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-9843-03
                    3-9843-04
                    3-9843-05
                    3-9843-06
                    3-9843-07
                    3-9843-08
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    内容量

                    12,950円

                    ( 14,245円 )
                    4個 -

                    6日目

                    318×257×152-

                    14,500円

                    ( 15,950円 )
                    4個 -

                    6日目

                    363×282×120-

                    20,760円

                    ( 22,836円 )
                    1個 -

                    8日目

                    400×307×173-

                    27,535円

                    ( 30,289円 )
                    1個 -

                    6日目

                    427×328×236-

                    27,500円

                    ( 30,250円 )
                    1個 -

                    6日目

                    424×340×173-

                    28,876円

                    ( 31,764円 )
                    1個 -

                    6日目

                    475×376×178-

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました