(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-9166-04
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ クリーンテープ マット

カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 1-9166-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

カプトン(R)テープ 650Sシリーズです。・難燃性:UL510合格品・使用温...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 材質:
    基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
  • 難燃性:
    UL510合格品

型番

1-9166-04 解除

Loading...

1-9166-04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ粘着剤粘着力引張強さ伸び破壊電圧UL510規格(難燃性)使用温度(耐熱温度)単品/パック
1-9166-040.035mm15mm20mシリコーン系4.41N(450gf)/幅25mm78.5N/25mm50%5kV認定あり200℃ブラウン系単品
1-9166-050.035mm20mm20mシリコーン系4.41N(450gf)/幅25mm78.5N/25mm50%5kV認定あり200℃ブラウン系単品
1-9166-060.05mm15mm20mシリコーン系5.39N(550gf)/幅25mm122.6N/25mm50%7kV認定あり200℃ブラウン系単品
1-9166-090.08mm20mm20mシリコーン系6.13N(625gf)/幅25mm245.2N/25mm--認定あり200℃ブラウン系単品

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9166-04

0.035
15
4.41N(450gf)/幅25mm
78.5N/25mm
50
5
650S#12
カプトン(R)テープ 15mm×20m 厚み0.035mm 650S#12

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプトン(R)テープ 650Sシリーズです。
・難燃性:UL510合格品
・使用温度(耐熱温度)(℃):200
・材質:基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系

カタログ

 

1-9166-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトン(R)テープ 650Sシリーズの型番1-9166-04のページです。
型番1-9166-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    ガラスクロステープ No.3350N

    ガラスクロステープ No.3350N

      3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

      3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

        磁気シールドテープ

        磁気シールドテープ

          アセテートクロステープ 黒系

          アセテートクロステープ 黒系

            TRUSCO メッキ用マスキングテープ

            TRUSCO メッキ用マスキングテープ

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                19mmx10m ガラスクロステープ

                19mmx10m ガラスクロステープ

                  ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                  ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                    アセテート絶縁粘着テープ

                    アセテート絶縁粘着テープ

                      3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                      3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                            メーカー アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,850円 1,492円 4,392円 38,102円 5,593円 1,544円 414円 1,870円 1,780円 1,365円 1,759円 4,750円 4,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   10日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 20 - 4.5 - - - 66 - 33 10 - 20 55
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - アクリル系 - シリコーン系 ゴム系 - シリコーン系 ゴム系
                            UL510規格(難燃性) 認定あり - - - - - 認定あり - - - - 認定あり 認定あり
                            使用温度(耐熱温度)(℃) 200 - - - - - 130 - 260 - - 180(連続) 155
                            ブラウン系 - シルバー系 - - - - - ブラウン系 ブラック系 - ブラウン系 ホワイト系

                            カプトン(R)テープ 650Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-9166-05
                            1-9166-06
                            1-9166-07
                            1-9166-08
                            1-9166-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 引張強さ 伸び
                            (%)
                            破壊電圧
                            (kV)
                            商品コード メーカー商品名

                            14,900円

                            ( 16,390円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.035204.41N(450gf)/幅25mm78.5N/25mm505650S#12カプトン(R)テープ 20mm×20m 厚み0.035mm 650S#12

                            4,850円

                            ( 5,335円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.05155.39N(550gf)/幅25mm122.6N/25mm507650S#25カプトン(R)テープ 15mm×20m 厚み0.05mm 650S#25

                            6,470円

                            ( 7,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.05205.39N(550gf)/幅25mm122.6N/25mm507650S#25カプトン(R)テープ 20mm×20m 厚み0.05mm 650S#25

                            8,150円

                            ( 8,965円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.08156.13N(625gf)/幅25mm245.2N/25mm--650S#50カプトン(R)テープ 15mm×20m 厚み0.08mm 650S#50

                            10,897円

                            ( 11,987円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.08206.13N(625gf)/幅25mm245.2N/25mm--650S#50カプトン(R)テープ 20mm×20m 厚み0.08mm 650S#50

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました